AirBox sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5246
AirBox 5/2 4DI-Y IP67
AirBox sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja
AC5246
AirBox 5/2 4DI-Y IP67
- Za decentralizirano pokretanje cilindara i pokretača ventila
- Kombinacija modula AS-i I/O i elektromagnetskog ventila
- Visoki stupanj energetske učinkovitosti zbog decentralizirane primjene u blizini pokretača
- Smanjena složenost postavljanja i ožičenja
- Jednostavna ugradnja i ožičenje bez alata zahvaljujući tehnologiji za brzo postavljanje
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -10...50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 300 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj pneumatskih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30; (preko plosnatog kabela) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj pneumatskih izlaza | 1; (pneumatski odaberiv izlaz NO/NC ; monostabilan) |
---|---|
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 317 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje | |||||||||||||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 365,5 |
---|---|
Vrsta montaže | brzo postavljanje |
Materijali | PA; POM; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom |
Pneumatski sustav | 1 x 5/2-putni klizni ventil (bez preklapanja) |
Područje radnog tlaka [bar] | 3...8 |
Područje radnog tlaka [MPa] | 0,3...0,8 |
Područje radnog tlaka [psi] | 43,5...116 |
Količina zraka kod 6/5 bara [l/min] | 500 |
Dopušteni komprimirani zrak | nenauljeni komprimirani zrak razreda 6-3-1; nauljeni komprimirani zrak razreda 6-3-4 |
Ručno upravljanje | pritiskanje/otpuštanje ili pritiskanje/okretanje/blokiranje |
Cijevna armatura | 8 mm |
Ispust | ispuštanje se vrši kroz cijevni spoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak modula | Plosnati kabeli |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: ; moguća tri smjera |
---|---|
Priključak | Poveznik: M12 |
dijagrami i grafikoni
Pneumatični simbol
|
|
---|