• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Terenski moduli s tehnologijom brzog postavljanja ClassicLine
  5. AC5293

Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

AC5293

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Modul ClassicLine sučelja AS s tehnologijom brzog postavljanja

AC5293

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

  • Jednostavna ugradnja i ožičenje bez alata zahvaljujući tehnologiji za brzo postavljanje
  • Tri smjera plosnatog kabela po slobodnom izboru
  • Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Čvrsti poveznici za spajanje senzora i pokretača
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Primjena
Dizajn Samo za korištenje s masterom AS-i uz profil M4
Primjena terenska ugradnja
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 30
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 4
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP
Napajanje senzora ulaza AUX
Napajanje napona [V] 20...30; (preko plosnatog kabela)
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 1000
Visoka ulazna struja [mA] 6...10
Niska ulazna struja [mA] 0...2
Visoka razina prekapčanja [V] > 11
Električki izolirano da
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 4
Krug PNP
Raspon napona DC [V] 20...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Osigurano protiv kratkog spoja da
Električki izolirano da
Napajanje izlaza na aktuatoru AUX
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i 3.0
Adresiranje AS-i Konektor za adresiranje
Prošireni način adresiranja da
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i M4
Profil AS-i S-7.A.7
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 7
Identifikacijska šifra AS-i [hex] A.7
Dodjela podatkovnih bitova
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
Ulaz 1 2 3 4
utičnica I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
zatik 4 2 4 4 2 4
Izlaz 1 2 3 4
utičnica O-1/2 O-1/2 O2 O-3/4 O-3/4 O-4
zatik 4 2 4 4 2 4
Mehanički podaci
Težina [g] 289
Vrsta montaže Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i
Materijali PA; probojni kontakti: CuSn6 obloženo niklom i limom
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno Napon AUX > 7 V
Greška LED, Crveno AUX 15 V ± 2 V
Funkcija LED, Žuto
Električni priključak
Priključak modula Plosnati kabeli
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Baza
Dodatna oprema (opcionalno)
Zaštitna kapica: M12, E73004
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
tehnologija brzog postavljanja za plosnati kabel AS-i: ; moguća tri smjera
Električni priključak - Izlazi
Priključak Poveznik: M12
Električni priključak - Ulazi
Priključak Poveznik: M12