Upravljač IIoT
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; USB |
---|
Primjena
Primjena | edgeDevice za industrijske primjene koji se slobodno može programirati |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja energije [W] | 14; (maks. napajanje za USB uređaje: 1,5 A / 5 V) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; USB |
---|---|
Broj sučelja Ethernet | 4 |
Broj sučelja USB | 2 |
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Vrsta poveznika | RJ45 |
Protokol | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Stopa prijenosa | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Vrsta poveznika | vrsta A | ||
Inačica | USB 2.0 | ||
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | ||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 3000 | ||
Zaštita | IP 20 | ||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 685 |
---|---|
Vrsta montaže | DIN šinsko montiranje |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij pasivirano; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Hardver
Procesor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Masovna pohrana | 8 GByte Flash |
Odvojiva pohrana | Mikro SD-kartica; SD; SDHX; SDXC; Sučelje USB |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 4 x RJ45 |
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: 1 x Rešetkasta stezaljka |
Električni priključak - USB
Poveznik: 2 x vrsta A |