ulazni/izlazni modul IO-Linka
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
ulazni/izlazni modul IO-Linka
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
- Fleksibilno ožičenje digitalnih ulaznih ili izlaznih signala uz uporabu žica izrezanih na određenu veličinu
- Jednostavna ugradnja u ploče, kućišta tipki ili izravno u stazu kabela
- Čvrsto kućište s visokom stopom zaštite
- Pouzdan priključak M12 za spajanje na mastere IO-Linka
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 50...1050; (US) |
Zaštitna klasa | III |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16; Broj digitalnih izlaza: 16 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 16; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | US |
Napajanje napona [V] | 18...30 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 16; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 1 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | US |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 1 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 233 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 107 x 35,4 x 15,1 |
Materijali | kućište: PA Narančasto |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - IO-Link
X1 | Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
X1 | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključak - ulazi / izlazi
Priključak | Kabel: 1,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,0 mm; 18 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|