• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Antene za spajanje na jedinice za procjenu
  5. ANT515

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

  • Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
  • Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om u ploasnatoj izvedbi za primjene u prostorima s ograničenim mogućnostima ugradnje
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Prikladno za uporabu s adapterima antene sustava RFID za povećanje raspona
  • Za spajanje na jedinice za procjenu sustava RFID s LF-om/HF-om pomoću iskušanog spoja M12
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Primjena
Primjena otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; Malezija; Brazil; Meksiko; Vijetnam
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA] < 60
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Standard sustava RFID ISO 15693
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 170
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 160
Udaljenost do oznake ID [mm]
odnosi se na oznaku u obliku kovanice od 30 mm i antenu koja je postavljena na metal, I-CODE SLI : ≤ 32
Sučelja
Komunikacijsko sučelje DATA / DTE10x
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, neprekidno)
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [godina] 457,9
Odobrenje UL-a
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj datoteke UL E205959
Mehanički podaci
Težina [g] 80
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 20 x 7 x 48
Materijali PBT; TPE-U; Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
tag komunikacija 1 x LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A