- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Diagnostičke i servisne jedinice
- Mobilni IoT – udaljena dijagnostika i servis
- CR3133
Bežična sabirnica CAN s priključkom za vanjsku antenu
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
Bežična sabirnica CAN s priključkom za vanjsku antenu
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
- mobilni IoT – modul CANwireless za nesmetanu komunikaciju stroja
- Kompaktno i čvrsto kućište za potrebe teških industrijskih uvjeta
- Pouzdano spajanje putem bežične mreže Wifi i tehnologije Bluetooth za mobilne strojeve
- Postavljanje neovisne bežične mreže i spajanje s postojećom bežičnom infrastrukturom
- Modul za povezivanje s vanjskom antenom
Električni podaci
Radni napon [V] | 6...36 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 50 |
Potrošnja struje [mA] | < 100; (Normalno djelovanje; način rada mirovanja: < 1 mA) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da; (< 36 V DC) |
Zaštita od prenapona | da; (< 36 V DC) |
Unutarnji optor (Ri) [Ω] | 20000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 2 |
---|---|
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...15 |
Razlučivost analognog ulaza | 12 Bit |
Precizan analogni ulaz [%] | ± 1,0 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 1 |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 6...36 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 10 |
Raspon mjera/postavki
Frekvencija mjerenja [Hz] | 20 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
Broj sučelja CAN | 2 |
Standard prijenosa | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Prijenosna snaga [mW] | 22,39 |
Sučelje | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Standard prijenosa | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frekvencijski pojas | 2,4 GHz; 5 GHz |
Prijenosna snaga [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Integrirana antena) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 6K7 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardno | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 142,6 |
---|---|
Materijali | kućište: PA6/6.6 crno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Hardver
Procesor | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
RAM | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Masovna pohrana | 16 MB |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - WLAN / Bluetooth
Poveznik: FAKRA I |