- Proizvodi
- Napajanje napona
- Osigurači
- DF2520
Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Primjena
Montaža | vodilica TH35; prema EN 60715 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | prema SELV/PELV |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Ulazni napon DC [V] | 19,2...30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] | 10 |
Zatvoreni strujni krug [mA] | 12 |
Broj kanala | 2 |
Nazivna struja [A] | 1...10 |
Nazivna struja (element otporan na ispad (Fail Safe Element)) [A] | 16 |
Izlazi
Kapacitet opterećenja, ukupni [mF] | 20 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Zaštita | IP 20; (čeono) |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 81,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Električni priključak
Priključak | utični terminali: |
---|
dijagrami i grafikoni
izlazne značajke
|
|
---|