kompaktna jedinica RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
kompaktna jedinica RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
- RFID UHF read/write head for long range
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Za spajanje na IO-Link verziju 1.1 pomoću isprobanog i provjerenog M12 priključka
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos |
---|---|
Radijsko odobrenje za | Kanada; SAD |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 250 |
Potrošnja energije [W] | 4,8 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 902...928 |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Snaga prijenosa izračene snage (EIRP) [mW] | 200; (maksimalno: 410 mW) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
Električna zaštita |
|
||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 635,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materijali | PBT; Računalo; Plemeniti čelik; Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |