• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem CANopen za mobilne aplikacije
  5. DTM428

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s CAN-om

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s CAN-om

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

  • ce
  • ukca
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 9...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Standard sustava RFID ISO 15693
Domet nadzora
Udaljenost do oznake ID [mm]
≤ 15
Sučelja
Komunikacijsko sučelje CAN
CAN
Protokol CANopen
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ponovljivo
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [godina] 506
Mehanički podaci
Težina [g] 120,5
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 58
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4301/304); Zaštitni poklopac: PPS; utikač kabela: PUR
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 25
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Preoperational Mode 1 x LED, Zeleno svijetli
Operational Mode 1 x LED, Zeleno bljeskanje
Greška 1 x LED, Crveno bljeskanje
tag komunikacija 1 x LED, Žuto svijetli
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 0,8 m