• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
  4. Priključni kabeli s utičnicom
  5. E11076

Spojni kabel s utičnicom

E11076

ADOGB050MSS0002E05

Spojni kabel s utičnicom

E11076

ADOGB050MSS0002E05

  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • ce
  • ukca
Električni podaci
Radni napon [V] < 300 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -5...80
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 137,7
Dimenzije [mm] 26 x 26 x 49,9
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC, crno; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink