• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli s utikačem ventila
  5. E11187

Premosni kabel s utikačem ventila

E11187

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Premosni kabel s utikačem ventila

E11187

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

  • Pouzdano spajanje ventila u polju
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • Čvrsti pravokutni konektori
  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena mjerenje struje
Električni podaci
Radni napon [V] < 24 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Zaštita IP 67; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 99,4
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijak
Ploča za etiketiranje
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm