• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Spojivi utikači
  5. E11550

Spojivi utikač

E11550

SSTGF030MSSFPKG

Spojivi utikač

E11550

SSTGF030MSSFPKG

  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Široko područje radne temperature
  • Jednostavni kabelski spoj pomoću tehnologije pomicanja izolacije
  • Čvrsta metalna verzija
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Električni podaci
Radni napon [V] < 50 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 14,8
Materijali PA
Materijal ulivenog tijela PA
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
tehnologija dislokacije izolacije: 0,14...0,38 mm²; Temeljna izolacija: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Obloga kabela: Ø 3...5 mm
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno