Y-premosnik s utikačem ventila
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Y-premosnik s utikačem ventila
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Jasno vidljiva žaruljica LED
- Čvrsti pravokutni konektor
Otkazani artikal
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštita od prenapona | da; (VDR) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 350,2 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|
Električni priključak
Kabel: 3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |