• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Držači stezaljke
  5. E12453

Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom

E12453

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP

Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom

E12453

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP

  • Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
  • Za postavljanje cilindričnih senzora
  • Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
  • Pouzdana zaštita od oštećenja
  • Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
Primjena
Posebno svojstvo uređaj protiv prskanja
Dizajn s čvrstim krajem
Mehanički podaci
Težina [g] 55,3
Instrukcije za instalaciju Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu); zbog mesinga mogu nastati negativna smanjenja osjetilnog raspona (smanjeni osjetilni raspon)
Dimenzije [mm] M22 x 1
Oznaka navoja M22 x 1
Unutarnji promjer [mm] 18
Materijali Mjed uređaj protiv prskanja; Matice: Mjed uređaj protiv prskanja
Zakretni moment pritezanja [Nm] 5; (zaporne matice: 10)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
dijagrami i grafikoni
Montaža