Spojni kabel za Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Spojni kabel za Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Za spajanje na sučelje za namještanje postavki senzora
- Za pouzdan prijenos signala
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | kabel za Ethernet, X-šifrirano |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 20; (Utikač M12 / Utikač RJ45) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PUR; PA | ||||||||||||
Materijal ulivenog tijela | PA | ||||||||||||
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano | ||||||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: X; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, Zeleno, Ø 6,2 mm, zaštićen; 8 x 0,14 mm² |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: PA |