• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Spojivi utikači za opskrbu energijom za module na terenu
  5. E12673

Spojivi utikač

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

Spojivi utikač

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Dizajn L-kodirano
Električni podaci
Radni napon [V] < 63 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 16
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 43,05
Dimenzije [mm] Ø 25 / L = 76
Materijali PA
Materijal ulivenog tijela PA
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Vijčane stezaljke: 1,5...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...13 mm
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno