- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E12755
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
Primjena
Posebno svojstvo | uređaj protiv prskanja |
---|---|
Dizajn | s čvrstim krajem |
Mehanički podaci
Težina [g] | 97 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu) |
Dimenzije [mm] | M24 x 1,5 |
Oznaka navoja | M24 x 1,5 |
Unutarnji promjer [mm] | 18 |
Materijali | Čelik pocinčano; uređaj protiv prskanja; zaporne matice: Čelik pocinčano; uređaj protiv prskanja |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 5; (zaporne matice: 40) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|