Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Za uporabu u industrijskim uvjetima; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 320 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 20 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 220 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 20 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 42 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M6 |
Duljina glave senzora [mm] | 35 |
Ukupna duljina [mm] | 500 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana |
|
Materijali | Adapter: ABS |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|