• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. E20193

Svjetlovodni senzor blokade

E20193

FE-30-P-A-M6/1M

Svjetlovodni senzor blokade

E20193

FE-30-P-A-M6/1M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20217 Usporedba proizvoda: E20193 / E20217 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OIF
OIF
Raspon vlaknene optike [mm] 300
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave ravno
Navoj osjetilne glave M6
Duljina glave senzora [mm] 35
Ukupna duljina [mm] 1000
Min. radijus savijanja [mm] 30
Materijali Adapter: PA
Materijal vlakna Staklo
Materijal glave vlakna Aluminij
Materijal omota vlakna PVC
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.