Svjetlovodni senzor blokade
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Svjetlovodni senzor blokade
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
- S presječnim pretvaračem za pouzdano otkrivanje objekata s promjenjivim položajima
- Za rezanje po mjeri
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Dizajn | Poprečni pretvornik |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 150 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 300 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 2040 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 700 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 61 |
---|---|
Visina osjetilne glave [mm] | 5 |
Širina osjetilne glave [mm] | 20 |
Duljina glave senzora [mm] | 20 |
Dimenzije sonde [mm] | 5 x 20 x 20 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 9 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 16 x 0,25 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|