Osjetilna glava za svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Osjetilna glava za svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora difuzne refleksije
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Spojiva osjetilna glava za spajanje vlaknaste optike isporučene na svitku
- Brzo i jednostavno postavljanje vlaknene optike
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 55 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 110 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 235 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 16,2 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M8 |
Ukupna duljina [mm] | promjenjivo |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 2 x 1,5 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|