Brtva
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
Brtva
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
- Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
- Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
Primjena
Dizajn | za jedinice s procesnim spojem G ¼ A |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...130 |
---|
Testovi / odobrenja
Standardno | DIN 3869 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3,2 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 11,6 |
Vanjski promjer [mm] | 16,5 |
Materijali | EPDM |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|