• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. E33012

Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
  • Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
  • Otpornost na visoki tlak
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E33712 Usporedba proizvoda: E33012 / E33712 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Primjena
Snaga tlaka [bar] 40
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 215
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora Aseptoflex
Procesni priključak navlaka za cijev DN40 (1,5") DIN 11851
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova 0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 H4
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.