• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Zaštita uređaja
  4. Zaštitne cijevi za temperaturne senzore
  5. E37010

Zaštitna cijev za temperaturne senzore

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

Zaštitna cijev za temperaturne senzore

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

  • Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
  • Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
  • Otpornost na visoki tlak
  • Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E37610 Usporedba proizvoda: E37010 / E37610 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn za temperaturne senzore EL = 100 mm
Snaga tlaka [bar] 16
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 82
Mehanički podaci
Težina [g] 115,4
Materijali nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Spajanje senzora Ø 6 mm
Procesni priključak G 1/2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.