Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Osobito visoka otpornost na tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 350 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 400 |
Točnost / odstupanja
Maks. dopuštena brzina protoka [m/s] | 6 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 461,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | 1/2" NPS Ø 6 mm prikladno za NPT G1/2 i 1/2" NPT |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Duljina instalacije EL [mm] | 277 |
Duljina provrta BL [mm] | 304,8 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|