Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 50 mm | |
---|---|---|
Snaga tlaka [bar] | 100 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 98 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | Ø 6 mm |
Procesni priključak | G 1/2 |
Duljina instalacije EL [mm] | 33 |
Duljina provrta BL [mm] | 45 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|