• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Rješenja za IIoT
  3. Vision Assistant
  4. Nadzor Vision Assistant
  5. E3D310

Alat za nadzor Vision Assistant

E3D310

VISION MONITORING TOOL LIC

Alat za nadzor Vision Assistant

E3D310

VISION MONITORING TOOL LIC

  • Jasan prikaz slika i podataka iz vidnog senzora na nadzornoj ploči
  • Odstupanja od ciljnog stanja mogu se brzo otkriti, a njihov uzrok prepoznati
  • Jednostavna integracija novih i postojećih senzora putem pretraživanja mreže
  • Jednostavna analiza postupka i otkrivanje trendova zahvaljujući automatiziranoj slici i povijesti podataka
Primjena
Primjena za samostalan rad na osobnom računalu koje upotrebljava jedan korisnik
Aplikacija
dijagnostika vidnih uređaja ifm-a
Upravljanje uređajem
Jednostavno otkrivanje uređaja putem mrežnog pretraživanja ili adresiranja IP-a
Korisničko sučelje
dinamički prilagodljive nadzorne ploče unutar alata Vision Assistant
tablični prikaz mnogih vidnih uređaja
istovremeni prikaz slika i procesnih vrijednosti
Softver / programiranje
Jezik njemački; engleski; francuski; talijanski; španjolski; portugalski; kineski; japanski; korejski
Nosač podataka preuzimanje
Vrsta licence osnovna licencija sadrži šest spojeva
Kategorija licencije cjelovita inačica
Sustavni uvjeti
Min. grafička razlučivost 1024 x 768
Traženo sučelje uređaja LAN Adapter - RJ45
Mrežna kartica Ethernet 1 Gbit
Mrežni protokol Ethernet TCP/IP, UDP/IP
Operativni sustav Microsoft Windows 10
Dodatni softver
Vision Assistant 2.6.x
Mehanički podaci
Težina [g] 0,001