Spojni kabel s utičnicom
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Spojni kabel s utičnicom
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Pouzdano spajanje mobilnih kamera sa video izlazom
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materijali | PUR | ||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink | ||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno |
---|