- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- Kabeli za spajanje uređaja za upravljačke sustave
- E3M178
Kabel s poveznikom
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Kabel s poveznikom
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Električni podaci
Radni napon [V] | < 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; (Vezni utikač M12) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1209 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA 6,6 – GF30 / PBT-GF15 |
Zaporna matica materijala | PBT-GF30 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Konektor AMP-a
Poveznik: 1 x AMP-Junior Timer; Oblikovana karoserija: PA 6,6 – GF30 / PBT-GF15, crno; Zaključavanje: PBT-GF30 |
Električni priključak
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (isporučuje se rešetka s prstenastom kabelskom stopicom (M5) ) |
Električni priključak - utičnica video 0 ... video 3
Poveznik: 4 x M12, ravno; kodiranje: A |
Električni priključak - utičnica CAN 0 ... CAN 1
Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A |
Električni priključak - utičnica CAN 2 ... CAN 3
Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A |