Spojni kabel
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Spojni kabel
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Prigušenje [dB/m] | 1,6 |
Unutarnji optor (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -10...60 |
Zaštita | IP 54 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 88,307 |
---|---|
Min. radijus savijanja [mm] | 16,5; (jednostavno; 15 x 3,3 mm min. promjer kabela 10 x) |
Materijali | kućište: : PBT-GF20 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - kamera 2D/3D
Poveznik: 1 x HFM-Dual, ravno |
Električni priključak
Kabel: 1 m, crno, Ø 3,3 mm |
Električni priključak - jedinica za vizualnu obradu
Poveznik: 2 x HFM-Single, ravno |