cijevni priključak obradnih adaptera DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
cijevni priključak obradnih adaptera DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
- Ugradnja u kombinaciji s higijenskim mjeračem protoka (serija SMF)
- Za postavljanje u cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Adapteri od nehrđajućeg čelika sigurni za prehrambenu industriju
- Inačica s priključkom za propuštanje
Primjena
Dizajn | Za senzor zapreminskog protoka SMF | ||
---|---|---|---|
Primjena | industrija hrane i pića; higijenski sustavi | ||
Snaga tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 4228,1 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Nominalni promjer | DN65 (2 1/2“) |
Spajanje senzora | prirubnica posebnog uređaja ifm |
Procesni priključak | navlaka za cijev DIN 11851 |
Procesni priključak prikladan za normu cijevi | (DIN EN 10357 serija A); (DIN 11866 serija A); (DIN 11850 serija 2) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra ≤ 0,4 µm |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 2 kom. |
---|