• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Mounting adapters
  5. E43307

Procesni adapter Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

Procesni adapter Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

  • Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
  • Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
  • Otpornost na visoki tlak
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Primjena
Snaga tlaka [bar] 25
Mehanički podaci
Težina [g] 596
Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova 0,4 / 4
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 H4
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.