Razdjelnik podataka IO-Link
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
Razdjelnik podataka IO-Link
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
- Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
- Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
- Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
- Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za naknadnu ugradnju u postojeće sustave IO-Linka; za sustave bez mogućnosti IO-Link |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (na strani mastera; na regulatoru/sustavu: 20...30 DC) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 17; (obje strane) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da; (na strani mastera) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 2; (za komunikaciju; vrijeme odziva prilikom prekapčanja: vrijeme odziva uređaja dodano je vremenu obade IO-Linka vremena ciklusa) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 1; (na regulatoru/sustavu) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link |
---|---|
Električna izvedba | NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podržani DeviceIDs |
|
Napomena o sučeljima |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | |
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | |
Revizija IO-Linka | 1.1 | |
Standard SDCI | IEC 61131-9 | |
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000) | |
Način SIO | da | |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,2 |
Napomena o sučeljima |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A / B | |
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |
Revizija IO-Linka | 1.0; 1.1 | |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 307 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 89 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); mjed (2,0401); PBT; PA; Brtva: FKM; |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Potreban pribor |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |