Adapter na uvijanje za procesne senzore
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | Sa udubljenjem za curenje | |
---|---|---|
Snaga tlaka [bar] | 150 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 199 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 |
Procesni priključak | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|