ispitivanje nepropusnosti stožaste brtve G1/2 od PEEK-a
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
ispitivanje nepropusnosti stožaste brtve G1/2 od PEEK-a
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- Za ispitivanje nepropusnosti adaptera za zavarivanje
Primjena
Dizajn | ispitivanje nepropusnosti za prilagodnik za zavarivanje stožaste brtve G1/2 s brtvom od PEEK-a |
---|---|
Primjena | ispitivanje curenja nakon zavarivanja i, ako je potrebno, postupka brušenja |
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 161,6 |
---|---|
Materijali | brtveni prsten: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); brzi priključak: Aluminij; Brtva: PEEK; O-prsten: FKM; Brtva: Čelik pocinčano Sa NBR umetkom; prilagodnik za ispitivanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); imbus vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 20...25 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožasta brtva |
Brtvljenje procesnog spoja | PEEK |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|