• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. E70100

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70142 Usporedba proizvoda: E70100 / E70142 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...100
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 29 x 29 x 71
Materijali PBT
Materijal ulivenog tijela PBT
Zaporna matica materijala PBT
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 10...12 mm
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT