Primjena
Dizajn | za module ProcessLine, za utičnicu M12 za prekrivanje neiskorištenih ulaza i izlaza modula , za nekorištene ulaze kod centralnih razvodnika |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...90 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 10,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PP |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,2...1,4; (Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!) |
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|