- Proizvodi
- E80354
Pločica sustava RFID
E80354
ID-TAG/R40X10/04
Pločica sustava RFID
E80354
ID-TAG/R40X10/04
- Oznaka sustava RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
- Pouzdano kodiranje proizvoda
- Prikladno za uporabu u povišenom rasponu temperature
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -20...65 |
---|---|
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 180 |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 865...870 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 96 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...180 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 18,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 32 x 8 x 40 |
Materijali | PA 6.6 crno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Drugi podaci
udaljenost očitavanja (m)
DTE80x | 0,7 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |