• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Razdjelne kutije
  4. Razdjelne kutije
  5. EBC067

Razdjelna kutija

EBC067

ZDO8F04HMSJ0010H10

Razdjelna kutija

EBC067

ZDO8F04HMSJ0010H10

  • Kompaktno kućište za skučene prostore
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 2
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 6
Izlazi
Električna izvedba NPN
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -5...60
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 1248,5
Dimenzije [mm] 20 x 30 x 129,5
Materijali PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela PBT-GF 20 / mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije 8
Vrsta konektora M8
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 5 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 16 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Adapter vodilice DIN:, E73007
Zaštitna kapica: M8, E73005
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Električni priključak - utor
Priključak Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno