master / pretvarač IO-Linka – 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
master / pretvarač IO-Linka – 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Jednostavno postavljanje moguće je bez postavljanja parametara
- Kompaktan dizajn i visoka zaštita u higijenskim primjenama
- Postavljanje parametara pomoću IO-Linka
- Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s proizvodima poduzeća ifm
- Pouzdana pretvorba signala izmjerenih vrijednosti IO-Linka u dva analogna signala
Ovaj pretvarač radi samo u kombinaciji s prikladno specificiranim osjetnicima ifm (pogledajte katalog uređaja pod stavkom „Preuzimanja”)
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Primjena
Dizajn | integrirani master IO-Linka |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,83 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Broj analognih izlaza | 2 |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Precizan analogni izlaz [%] | 0,25 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Broj ulaza razreda A | 1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 91,45 |
---|---|
Materijali | PA; nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Upute | Ovaj pretvarač radi samo u kombinaciji s prikladno specificiranim osjetnicima ifm (pogledajte katalog uređaja pod stavkom „Preuzimanja”) | |
Količina pakiranja | 1 kom. |