• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli
  5. EVC998

Spojni kabel

EVC998

VDOGF030MSS0020H03STGF030MSS

Spojni kabel

EVC998

VDOGF030MSS0020H03STGF030MSS

  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -25...90
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 413,3
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje FKM
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 5 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 20 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm