• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli
  5. EVT039

Spojni kabel

EVT039

VDOAH032VAS0010E03STGH030VAS

Spojni kabel

EVT039

VDOAH032VAS0010E03STGH030VAS

  • Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • Jasno vidljive žaruljice LED čak i pri jarkom osvjetljenju
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Zaštitna klasa II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Izlazi
Električna izvedba PNP
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...100
Napomena o temperaturi okoline
cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna) [°C] 5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)
cULus: ...50
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 20027
Mehanički podaci
Težina [g] 365,5
Dimenzije [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Materijal ulivenog tijela PVC
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje EPDM
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 1 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, crno transparentno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm