• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Premosni kabeli
  4. Premosni kabeli
  5. EVT320

Spojni kabel

EVT320

VDOAF030VAS03,5E03STGH030VAS

Spojni kabel

EVT320

VDOAF030VAS03,5E03STGH030VAS

  • Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
  • Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Napomena o temperaturi okoline
cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna) [°C] 5...80
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)
cULus: ...50
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Težina [g] 143,5
Dimenzije [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Materijali kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 1 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 3,5 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm