• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IE5432

Induktivni sensor

IE5432

IEA2001-FRKG/0,38M/PH

Induktivni sensor

IE5432

IEA2001-FRKG/0,38M/PH

  • Za uporabu u skučenim prostorima
  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
  • Dvovodna tehnologija
  • Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 1
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 50
Električni podaci
Radni napon [V] 5...36 DC
Zaštitna klasa III
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA] 4
Maks. struja propuštanja [mA] 0,8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 1
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 1 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...0,81
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 3 V
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 3377
Mehanički podaci
Težina [g] 23,7
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M8 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M8 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT; zaporne matice: Mjed
Zakretni moment pritezanja [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,38 m, PUR, Ø 3,5 mm; 2 x 0,14 mm²
dijagrami i grafikoni
Montaža