Induktivni senzori od cjelovitog metala
IER205
IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Induktivni senzori od cjelovitog metala
IER205
IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
- Za uporabu u strojnim alatima i metalurgiji
- Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
- Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje; Cjelovito metalno kućište; Optička pomoć namještanja | |
---|---|---|
Primjena | Uporaba za zavarivačke primjene | |
Snaga tlaka [bar] | 50 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,75 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 150 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...1,6 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,6 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1384 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 108,6 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) uređaj protiv prskanja; prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L) uređaj protiv prskanja; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L) uređaj protiv prskanja |
Cjelovito metalno kućište | da |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optička pomoć namještanja | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|