Induktivni sensor
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
Induktivni sensor
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
- Prikladno za industrijske, mobilne, rashladne i mazive primjene
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Faktor ispravljanja 1: Neprekidni osjetilni raspon na svim metalima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Otporno na vibracije i udare
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 3 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje; Faktor ispravljanja K=1; Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Maks. otpornost na magnetsko polje [mT] | 300 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 3 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...2,43 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 1 / Mjed: 1 / Aluminij: 1 / Bakar: 1 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Faktor ispravljanja K=1 | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da |
Mehanički podaci
Težina [g] | 33,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: LCP Bijelo; prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,5 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|