• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IF5670

Induktivni sensor

IF5670

IFK3002UBPKG/US-104-DPS

Induktivni sensor

IF5670

IFK3002UBPKG/US-104-DPS

  • Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 2
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 60
Primjena
Posebno svojstvo Otpornost na elektromagnetsko polje
Otpornost na elektromagnetsko polje da
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 2 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...1,6
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 1906
Odobrenje UL-a
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Hazardous voltage
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 31,7
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PTFE
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A