• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IG5846

Induktivni sensor

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

Induktivni sensor

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
  • Široko područje radne temperature
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Dopunski izlaz s funkcijom NO (normalno otvoreno) / NC (normalno zatvoreno)
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija dopunsko
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 45
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Maks. struja propuštanja [mA] 0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV linija na liniju, Ri: 2 Om
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 3 V
EN 55011 emisija Razred B
MTTF [godina] 1447
Mehanički podaci
Težina [g] 41,6
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 45
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); prednja strana senzora: PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x 90° LED, Crveno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno