• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IGS269

Induktivni sensor

IGS269

IGK3008BAPKG/2M/PUR

Induktivni sensor

IGS269

IGK3008BAPKG/2M/PUR

  • Prikladno za industrijske, mobilne, rashladne i mazive primjene
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Fleksibilna uporaba zbog velikog raspona radne temperature
  • Sigurno otkrivanje zbog velikog osjetilnog raspona i niskih tolerancija senzora
  • Smanjena pohrana zbog širokog raspona primjena
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 8
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60
Primjena
Posebno svojstvo Povećano osjetilno područje
Primjena Prikladno za industrijske, mobilne, rashladne i mazive primjene; Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 10
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 400
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 8
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 8 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...6,48
Povećano osjetilno područje da
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklusa
Test sa slanim raspršivačem
EN 60068-2-52 Kb razina ozbiljnosti 5 (4 testna ciklusa)
MTTF [godina] 829
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL A002
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 93,7
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; izgaranje prema ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm²