• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IGW205

Induktivni sensor

IGW205

IGB3008UBPKG/K1/SC/US-104

Induktivni sensor

IGW205

IGB3008UBPKG/K1/SC/US-104

  • Otpornost na elektromagnetsko polje za primjene u zavarivanju
  • Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
  • Faktor ispravljanja 1: Neprekidni osjetilni raspon na svim metalima
  • Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 8
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 45
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje; Faktor ispravljanja K=1; Otpornost na elektromagnetsko polje; uređaj protiv prskanja
Primjena Uporaba za zavarivačke primjene
Otpornost na elektromagnetsko polje da
Maks. otpornost na magnetsko polje [mT] 300
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 20
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 8
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 8 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...6,48
Povećano osjetilno područje da
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 1 / Mjed: 1 / Aluminij: 1 / Bakar: 1
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Faktor ispravljanja K=1 da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 emisija Razred B
MTTF [godina] 655
Uključen ugrađeni softver da
Odobrenje UL-a
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL A005
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 41,5
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 45
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali Mjed uređaj protiv prskanja; prednja strana senzora: LCP crno; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed uređaj protiv prskanja
Zakretni moment pritezanja [Nm] 15
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno